H05Z-K orange 1 x 1 mm²
Art.-Nr. 52950
- halogenfreie Einzelader
- feindrähtig
- blanke Litze
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H05Z-K orange 1 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 52950
- Artikelbezeichnung
- H05Z-K orange 1 x 1 mm²
- Aderfarbe
- orange
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,4 - 2,9
- Cu-Zahl kg/km
- 9,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 15,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892222320
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H05Z-K orange 1 x 1 mm²
Einzelader nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details H05Z-K orange 1 x 1 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Folienbewicklung über dem Leiter zulässig
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin nach DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Mischungstyp EI5)
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Ozon
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anhang B
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Anwendungen, in denen im Brandfall gefordert wird, dass nur wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden. Für die innere Verdrahtung von Geräten und für den Anschluss von Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.