H05Z-K gelb 1 x 0,75 mm² Art.-Nr. 52889
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfreie Einzelader
  • feindrähtig
  • blanke Litze
58,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
52889
Artikelbezeichnung
H05Z-K gelb 1 x 0,75 mm²
Aderfarbe
gelb
AWG (ca.)
19
Außen-Ø mm (ca.)
2,2 - 2,8
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
12,4
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892222177
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Einzelader nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Folienbewicklung über dem Leiter zulässig
  • Aderisolation: vernetztes Polyolefin nach DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Mischungstyp EI5)
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon
  • halogenfrei
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anhang B
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • HAR
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Anwendungen, in denen im Brandfall gefordert wird, dass nur wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden. Für die innere Verdrahtung von Geräten und für den Anschluss von Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible