H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 35014
- Gummi-Anschlussleitung
- für leichte mechanische Beanspruchung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 35014
- Artikelbezeichnung
- H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,9 - 15,3
- Cu-Zahl kg/km
- 120,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 270,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892166280
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm²
Gummi-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +60°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 318 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 550 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 413 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 825 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5x Außen-Ø |
Details H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM3)
- Mantelfarbe: schwarz
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen zum Anschluss von Geräten unter leichten mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen oder Büroräumen (z.B. Staubsauger, Küchengeräte, ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Gartengeräte). Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien.