H05RR-F
- Gummi-Anschlussleitung
- für leichte mechanische Beanspruchung
Technische Daten H05RR-F
Gummi-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +60°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 318 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 550 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 413 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 825 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5x Außen-Ø |
Details H05RR-F
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM3)
- Mantelfarbe: schwarz
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Verwendung
- Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen zum Anschluss von Geräten unter leichten mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen oder Büroräumen (z.B. Staubsauger, Küchengeräte, ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Gartengeräte). Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien.
Alle Artikel H05RR-F
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H05RR-F schwarz 2 x 0,75 mm² 35001 | 5,7 - 7,4 | 19 | 14,4 | 60,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35001
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,7 - 7,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
60,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166150
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 3 G 0,75 mm² 35005 | 6,2 - 8,1 | 19 | 21,6 | 74,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35005
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,2 - 8,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
74,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166198
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 4 G 0,75 mm² 35009 | 6,8 - 8,8 | 19 | 29,0 | 78,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35009
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,8 - 8,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
78,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166235
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 5 G 0,75 mm² 35019 | 7,6 - 9,9 | 19 | 36,0 | 99,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35019
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6 - 9,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
99,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166334
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 2 x 1 mm² 35002 | 6,1 - 8,0 | 18 | 19,0 | 72,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35002
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,1 - 8,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
72,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166167
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 3 G 1 mm² 35006 | 6,5 - 8,5 | 18 | 29,0 | 85,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35006
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,5 - 8,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
85,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166204
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 4 G 1 mm² 35010 | 7,1 - 9,3 | 18 | 38,0 | 98,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35010
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,1 - 9,3
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166242
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 5 G 1 mm² 35020 | 8,0 - 10,3 | 18 | 48,0 | 134,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35020
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,0 - 10,3
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
134,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166341
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 2 x 1,5 mm² 35003 | 7,6 - 9,8 | 16 | 29,0 | 98,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35003
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6 - 9,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166174
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 3 G 1,5 mm² 35007 | 8,0 - 10,4 | 16 | 43,0 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35007
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,0 - 10,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166211
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 4 G 1,5 mm² 35011 | 9,0 - 11,6 | 16 | 58,0 | 150,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35011
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0 - 11,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166259
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 5 G 1,5 mm² 35013 | 9,8 - 12,7 | 16 | 72,0 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35013
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,8 - 12,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166273
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 2 x 2,5 mm² 35004 | 9,0 - 11,6 | 14 | 48,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35004
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0 - 11,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
145,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166181
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 3 G 2,5 mm² 35008 | 9,6 - 12,4 | 14 | 72,0 | 170,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35008
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,6 - 12,4
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
170,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166228
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 4 G 2,5 mm² 35012 | 10,7 - 13,8 | 14 | 96,0 | 220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35012
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,7 - 13,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166266
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm² 35014 | 11,9 - 15,3 | 14 | 120,0 | 270,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35014
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,9 - 15,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
270,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166280
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 3 G 4 mm² 35015 | 11,3 - 14,5 | 12 | 115,0 | 260,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35015
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 3 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,3 - 14,5
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166297
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 4 G 4 mm² 35017 | 12,7 - 16,2 | 12 | 154,0 | 340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35017
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,7 - 16,2
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166310
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 3 G 6 mm² 35016 | 12,8 - 16,3 | 10 | 173,0 | 361,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35016
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 3 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,8 - 16,3
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
361,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166303
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RR-F schwarz 4 G 6 mm² 35018 | 14,2 - 18,1 | 10 | 230,0 | 462,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
35018
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,2 - 18,1
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
230,0
Gewicht kg/km (ca.)
462,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166327
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads H05RR-F
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte