H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm²
Art.-Nr. 36008- Gummi-Anschlussleitung
- für leichte mechanische Beanspruchung
- zur Verwendung im Freien
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 164,00 € / 100 M |
Artikeldetails H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 36008
- Artikelbezeichnung
- H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm²
- Mantelfarbe
- schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,8 - 8,8
- AWG (ca.)
- 19
- Cu-Zahl kg/km
- 29,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 94,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100,500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892168246
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm²
Gummi-Anschlussleitung, H05RN-F nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 05RN-F in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +60°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 318 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 550 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 413 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 825 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5x Außen-Ø |
Details H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM2)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H05RN-F: HAR
- H05RN-F: EAC
Verwendung
- Anschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien; zum Anschluss von Geräten in Haushalten, Küchen oder Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. Staubsauger, Küchengeräte und andere ortsveränderliche Haushalts- und Gartengeräte)