H05RN-F schwarz 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 36001
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Gummi-Anschlussleitung
  • für leichte mechanische Beanspruchung
  • zur Verwendung im Freien
123,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
36001
Artikelbezeichnung
H05RN-F schwarz 2 x 0,75 mm²
AWG (ca.)
19
Außen-Ø mm (ca.)
5,7 - 7,4
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
78,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168178
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Anschlussleitung, H05RN-F nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 05RN-F in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +60°C
nicht bewegt -30°C bis +60°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +60°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 318 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 550 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 413 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 825 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM2)
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • beständig gegen: Witterungseinflüsse
  • zur Verwendung im Freien

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • H05RN-F: HAR
  • H05RN-F: EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Anschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien; zum Anschluss von Geräten in Haushalten, Küchen oder Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. Staubsauger, Küchengeräte und andere ortsveränderliche Haushalts- und Gartengeräte)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible