H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 29401
- für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 29401
- Artikelbezeichnung
- H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
- Mantelfarbe
- weiß
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 4,9 - 6,3
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 49,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50, 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892058509
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
PVC-Anschlussleitung, 2 - 4 adrig: nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5; 5 - 7 adrig: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 |
|
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- In Haushalten und Büroräumen, für Geräte und Anwendungen mit leichter Beanspruchung, z.B. Radiogeräte, Tisch- und Stehleuchten, Büromaschinen.