FIVENORM H05V2-K / 05V2-K

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_har_master
  • product.icon.logo_eac_master
  • product.icon.logo_ukca
  • PVC-Einzelader
  • feindrähtig
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW

Technische Daten

PVC-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
UL (AWM) -40°C bis +105°C
UL (MTW) -40°C bis +90°C
CSA (TEW) -40°C bis +105°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Prüfspannung 2000 V
Prüfspannung (Spark Test) 0,5 mm²: 5000 V
0,75 - 1 mm²: 6000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
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
  • HAR
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, gelb, grün, orange, rosa, türkis, zweifarbige Kennzeichnung in jeder Kombination der genannten Einzelfarben

Verwendung

  • Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.

Alle Artikel FIVENORM H05V2-K / 05V2-K

Filter / Sortierung

Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Einzeladerfarbe
Nennspannung
Zertifizierung / Zulassung
Aufmachung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Aderfarbe AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km
FIVENORM H05V2-K schwarz 1 x 0,5 mm² 64075 2,5 schwarz (RAL 9005) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün-gelb 1 G 0,5 mm² 64076 2,5 grün-gelb 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau 1 x 0,5 mm² 64077 2,5 blau (RAL 5015) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K braun 1 x 0,5 mm² 64078 2,5 braun (RAL 8003) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot 1 x 0,5 mm² 64079 2,5 rot (RAL 3000) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß 1 x 0,5 mm² 64080 2,5 weiß (RAL 9010) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grau 1 x 0,5 mm² 64081 2,5 grau (RAL 7001) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K violett 1 x 0,5 mm² 64082 2,5 violett (RAL 4005) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb 1 x 0,5 mm² 64083 2,5 gelb (RAL 1021) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange 1 x 0,5 mm² 64088 2,5 orange (RAL 2003) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün 1 x 0,5 mm² 64085 2,5 grün (RAL 6018) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau 1 x 0,5 mm² 64087 2,5 dunkelblau (RAL 5010) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 0,5 mm² 64084 2,5 rosa (RAL 3015) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau-orange 1 x 0,5 mm² 69830 2,5 blau-orange 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau-weiß 1 x 0,5 mm² 63402 2,5 blau-weiß 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau-orange 1 x 0,5 mm² 63332 2,5 dunkelblau-orange 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau-weiß 1 x 0,5 mm² 63404 2,5 dunkelblau-weiß 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-braun 1 x 0,5 mm² 65386 2,5 gelb-braun 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-blau 1 x 0,5 mm² 69829 2,5 gelb-blau 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-rot 1 x 0,5 mm² 69834 2,5 gelb-rot 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot-weiß 1 x 0,5 mm² 63352 2,5 rot-weiß 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz-gelb 1 x 0,5 mm² 69835 2,5 schwarz-gelb 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz-orange 1 x 0,5 mm² 63482 2,5 schwarz-orange 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-blau 1 x 0,5 mm² 69625 2,5 orange-blau 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-dunkelblau 1 x 0,5 mm² 69828 2,5 orange-dunkelblau 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-rot 1 x 0,5 mm² 69831 2,5 orange-rot 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,5 mm² 69832 2,5 orange-schwarz 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-weiß 1 x 0,5 mm² 69833 2,5 orange-weiß 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-dunkelblau 1 x 0,5 mm² 63372 2,5 weiß-dunkelblau 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-orange 1 x 0,5 mm² 63405 2,5 weiß-orange 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-blau 1 x 0,5 mm² 63403 2,5 weiß-blau 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-gelb 1 x 0,5 mm² 69827 2,5 weiß-gelb 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-rot 1 x 0,5 mm² 63406 2,5 weiß-rot 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz 1 x 0,75 mm² 64091 2,6 schwarz (RAL 9005) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün-gelb 1 G 0,75 mm² 64092 2,6 grün-gelb 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau 1 x 0,75 mm² 64093 2,6 blau (RAL 5015) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K braun 1 x 0,75 mm² 64094 2,6 braun (RAL 8003) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot 1 x 0,75 mm² 64095 2,6 rot (RAL 3000) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß 1 x 0,75 mm² 64096 2,6 weiß (RAL 9010) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grau 1 x 0,75 mm² 64097 2,6 grau (RAL 7001) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K violett 1 x 0,75 mm² 64098 2,6 violett (RAL 4005) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb 1 x 0,75 mm² 64099 2,6 gelb (RAL 1021) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange 1 x 0,75 mm² 64104 2,6 orange (RAL 2003) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün 1 x 0,75 mm² 64101 2,6 grün (RAL 6018) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau 1 x 0,75 mm² 64103 2,6 dunkelblau (RAL 5010) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 0,75 mm² 64100 2,6 rosa (RAL 3015) 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau-orange 1 x 0,75 mm² 69839 2,6 blau-orange 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau-weiß 1 x 0,75 mm² 63407 2,6 blau-weiß 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau-orange 1 x 0,75 mm² 63333 2,6 dunkelblau-orange 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau-weiß 1 x 0,75 mm² 63409 2,6 dunkelblau-weiß 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-braun 1 x 0,75 mm² 65387 2,6 gelb-braun 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-blau 1 x 0,75 mm² 69838 2,6 gelb-blau 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-rot 1 x 0,75 mm² 69843 2,6 gelb-rot 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot-weiß 1 x 0,75 mm² 63353 2,6 rot-weiß 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz-gelb 1 x 0,75 mm² 69844 2,6 schwarz-gelb 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz-orange 1 x 0,75 mm² 63483 2,6 schwarz-orange 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-blau 1 x 0,75 mm² 69626 2,6 orange-blau 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-dunkelblau 1 x 0,75 mm² 69837 2,6 orange-dunkelblau 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-rot 1 x 0,75 mm² 69840 2,6 orange-rot 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,75 mm² 69841 2,6 orange-schwarz 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-weiß 1 x 0,75 mm² 69842 2,6 orange-weiß 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-dunkelblau 1 x 0,75 mm² 63373 2,6 weiß-dunkelblau 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-orange 1 x 0,75 mm² 63410 2,6 weiß-orange 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-blau 1 x 0,75 mm² 63408 2,6 weiß-blau 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-gelb 1 x 0,75 mm² 69836 2,6 weiß-gelb 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-rot 1 x 0,75 mm² 63411 2,6 weiß-rot 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz 1 x 1 mm² 64107 2,8 schwarz (RAL 9005) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün-gelb 1 G 1 mm² 64108 2,8 grün-gelb 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau 1 x 1 mm² 64109 2,8 blau (RAL 5015) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K braun 1 x 1 mm² 64110 2,8 braun (RAL 8003) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot 1 x 1 mm² 64111 2,8 rot (RAL 3000) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß 1 x 1 mm² 64112 2,8 weiß (RAL 9010) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grau 1 x 1 mm² 64113 2,8 grau (RAL 7001) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K violett 1 x 1 mm² 64114 2,8 violett (RAL 4005) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb 1 x 1 mm² 64115 2,8 gelb (RAL 1021) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange 1 x 1 mm² 64120 2,8 orange (RAL 2003) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün 1 x 1 mm² 64117 2,8 grün (RAL 6018) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau 1 x 1 mm² 64119 2,8 dunkelblau (RAL 5010) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rosa 1 x 1 mm² 64116 2,8 rosa (RAL 3015) 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau-orange 1 x 1 mm² 69848 2,8 blau-orange 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau-weiß 1 x 1 mm² 63412 2,8 blau-weiß 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau-orange 1 x 1 mm² 63334 2,8 dunkelblau-orange 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K dunkelblau-weiß 1 x 1 mm² 63414 2,8 dunkelblau-weiß 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-braun 1 x 1 mm² 65388 2,8 gelb-braun 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-blau 1 x 1 mm² 69847 2,8 gelb-blau 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K gelb-rot 1 x 1 mm² 69852 2,8 gelb-rot 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot-weiß 1 x 1 mm² 63354 2,8 rot-weiß 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz-gelb 1 x 1 mm² 69853 2,8 schwarz-gelb 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz-orange 1 x 1 mm² 63484 2,8 schwarz-orange 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-blau 1 x 1 mm² 69627 2,8 orange-blau 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-dunkelblau 1 x 1 mm² 69846 2,8 orange-dunkelblau 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-rot 1 x 1 mm² 69849 2,8 orange-rot 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 1 mm² 69850 2,8 orange-schwarz 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K orange-weiß 1 x 1 mm² 69851 2,8 orange-weiß 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-dunkelblau 1 x 1 mm² 63374 2,8 weiß-dunkelblau 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-orange 1 x 1 mm² 63415 2,8 weiß-orange 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-blau 1 x 1 mm² 63413 2,8 weiß-blau 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-gelb 1 x 1 mm² 69845 2,8 weiß-gelb 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß-rot 1 x 1 mm² 63416 2,8 weiß-rot 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM 05V2-K transparent 1 x 0,5 mm² 64086 2,5 transparent 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM 05V2-K transparent 1 x 0,75 mm² 64102 2,6 transparent 20 7,2 zum Artikel
FIVENORM 05V2-K transparent 1 x 1 mm² 64118 2,8 transparent 18 9,6 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K schwarz 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) 11019300 2,5 schwarz (RAL 9005) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K grün-gelb 1 G 0,5 mm² Ring im Karton (100m) 11019301 2,5 grün-gelb 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K blau 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) 11019302 2,5 blau (RAL 5015) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K braun 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) 11019303 2,5 braun (RAL 8003) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K rot 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) 11019304 2,5 rot (RAL 3000) 22 4,8 zum Artikel
FIVENORM H05V2-K weiß 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) 11019305 2,5 weiß (RAL 9010) 22 4,8 zum Artikel