EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm²
Art.-Nr. 43559
- PiMF: Paar in MetallFolie
- PE-isoliert
- kapazitätsarm
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 43559
- Artikelbezeichnung
- EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,6
- Cu-Zahl kg/km
- 72,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 130,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892098239
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm²
PVC-Datenleitung | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 75 pF/m |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 360 Ohm, bei 10 kHz, 125 Ohm, bei 100 kHz, 87 Ohm, bei 1000 kHz, 70 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,1 dB/km bei 10 kHz, 2,7 dB/km bei 100 kHz, 6,8 dB/km bei 1000 kHz, 35,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 100 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,40 mH/km |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
- Folienbewicklung der Paare
- Beidraht je Paar, Cu-verzinnt
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Paare (in MetallFolie) mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- PiMF: Paar in MetallFolie
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
- Als Datenleitung mit Paar-Gesamtabschirmung und geringen Kapazitäten für installierte Terminals der Medizin- und Datentechnik. Weitere Anwendungen im Werkzeug- und Maschinenbau, Walz- und Hüttenwerken, Verkehrs- und Verfahrenstechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.