EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 43545
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • PiMF: Paar in MetallFolie
  • PE-isoliert
  • kapazitätsarm
  • EMV-Vorzugstype
2.769,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
43545
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 1 mm²
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
32,4
Cu-Zahl kg/km
710,0
Gewicht kg/km (ca.)
1240,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098093
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -20°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 75 pF/m
Wellenwiderstand bei 1 kHz, 360 Ohm,
bei 10 kHz, 125 Ohm,
bei 100 kHz, 87 Ohm,
bei 1000 kHz, 70 Ohm,
(Richtwert)
Leitungsdämpfung bei 1 kHz, 1,1 dB/km
bei 10 kHz, 2,7 dB/km
bei 100 kHz, 6,8 dB/km
bei 1000 kHz, 35,0 dB/km
(Richtwert)
Nebensprechdämpfung bei 100 kHz, 60,00 dB
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,40 mH/km
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
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Folienbewicklung der Paare
  • Beidraht je Paar, Cu-verzinnt
  • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
  • Paare (in MetallFolie) mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • PiMF: Paar in MetallFolie
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
  • Als Datenleitung mit Paar-Gesamtabschirmung und geringen Kapazitäten für installierte Terminals der Medizin- und Datentechnik. Weitere Anwendungen im Werkzeug- und Maschinenbau, Walz- und Hüttenwerken, Verkehrs- und Verfahrenstechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible