EDV-PiMF-CY
- PiMF: Paar in MetallFolie
- PE-isoliert
- kapazitätsarm
- EMV-Vorzugstype
Technische Daten EDV-PiMF-CY
PVC-Datenleitung | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 75 pF/m |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 360 Ohm, bei 10 kHz, 125 Ohm, bei 100 kHz, 87 Ohm, bei 1000 kHz, 70 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,1 dB/km bei 10 kHz, 2,7 dB/km bei 100 kHz, 6,8 dB/km bei 1000 kHz, 35,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 100 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,40 mH/km |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details EDV-PiMF-CY
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
- Folienbewicklung der Paare
- Beidraht je Paar, Cu-verzinnt
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Paare (in MetallFolie) mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- PiMF: Paar in MetallFolie
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Verwendung
- Als Datenleitung mit Paar-Gesamtabschirmung und geringen Kapazitäten für installierte Terminals der Medizin- und Datentechnik. Weitere Anwendungen im Werkzeug- und Maschinenbau, Walz- und Hüttenwerken, Verkehrs- und Verfahrenstechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel EDV-PiMF-CY
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 0,5 mm² 43553 | 9,1 | 20 | 50,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43553
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098178
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 0,5 mm² 43554 | 10,2 | 20 | 66,0 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43554
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
66,0
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098185
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 0,5 mm² 43524 | 11,1 | 20 | 108,0 | 196,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43524
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
108,0
Gewicht kg/km (ca.)
196,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097881
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 0,5 mm² 43555 | 12,2 | 20 | 120,0 | 201,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43555
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
201,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098192
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 0,5 mm² 43525 | 14,0 | 20 | 148,0 | 260,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43525
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
148,0
Gewicht kg/km (ca.)
260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097898
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 0,5 mm² 43526 | 14,3 | 20 | 180,0 | 310,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43526
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
310,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097904
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 0,5 mm² 43527 | 16,0 | 20 | 236,0 | 398,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43527
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
236,0
Gewicht kg/km (ca.)
398,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097911
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 0,5 mm² 43528 | 20,7 | 20 | 338,0 | 515,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43528
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
338,0
Gewicht kg/km (ca.)
515,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097928
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 0,5 mm² 43529 | 23,2 | 20 | 394,0 | 688,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43529
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
394,0
Gewicht kg/km (ca.)
688,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097935
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 30 x 2 x 0,5 mm² 43530 | 27,9 | 20 | 577,0 | 980,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43530
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 30 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
577,0
Gewicht kg/km (ca.)
980,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097942
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 40 x 2 x 0,5 mm² 43531 | 31,0 | 20 | 684,0 | 1390,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43531
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 40 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
684,0
Gewicht kg/km (ca.)
1390,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097959
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 50 x 2 x 0,5 mm² 43532 | 34,7 | 20 | 834,0 | 1860,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43532
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 50 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
834,0
Gewicht kg/km (ca.)
1860,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097966
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 0,75 mm² 43556 | 10,5 | 19 | 61,0 | 117,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43556
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
61,0
Gewicht kg/km (ca.)
117,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098208
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 0,75 mm² 43557 | 12,0 | 19 | 97,0 | 142,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43557
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
97,0
Gewicht kg/km (ca.)
142,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098215
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 0,75 mm² 43533 | 12,9 | 19 | 141,0 | 240,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43533
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
141,0
Gewicht kg/km (ca.)
240,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097973
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 0,75 mm² 43558 | 14,5 | 19 | 163,0 | 304,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43558
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
163,0
Gewicht kg/km (ca.)
304,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098222
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 0,75 mm² 43534 | 15,8 | 19 | 198,0 | 352,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43534
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
198,0
Gewicht kg/km (ca.)
352,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097980
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 0,75 mm² 43535 | 17,1 | 19 | 246,0 | 415,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43535
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
246,0
Gewicht kg/km (ca.)
415,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097997
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 0,75 mm² 43536 | 19,2 | 19 | 305,0 | 505,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43536
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
305,0
Gewicht kg/km (ca.)
505,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098000
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 0,75 mm² 43537 | 24,4 | 19 | 446,0 | 732,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43537
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
446,0
Gewicht kg/km (ca.)
732,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098017
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 0,75 mm² 43538 | 27,3 | 19 | 530,0 | 860,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43538
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
530,0
Gewicht kg/km (ca.)
860,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098024
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 30 x 2 x 0,75 mm² 43539 | 32,1 | 19 | 765,0 | 1210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43539
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 30 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
765,0
Gewicht kg/km (ca.)
1210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098031
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm² 43559 | 12,6 | 18 | 72,0 | 130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43559
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
130,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098239
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 1 mm² 43560 | 13,7 | 18 | 104,0 | 161,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43560
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
104,0
Gewicht kg/km (ca.)
161,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098246
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 1 mm² 43540 | 15,0 | 18 | 186,0 | 360,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43540
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
186,0
Gewicht kg/km (ca.)
360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098048
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 1 mm² 43561 | 16,8 | 18 | 231,0 | 412,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43561
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
231,0
Gewicht kg/km (ca.)
412,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098253
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 1 mm² 43541 | 18,9 | 18 | 260,0 | 472,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43541
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
260,0
Gewicht kg/km (ca.)
472,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098055
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 1 mm² 43542 | 20,7 | 18 | 322,0 | 540,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43542
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
322,0
Gewicht kg/km (ca.)
540,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098062
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 1 mm² 43543 | 22,7 | 18 | 382,0 | 670,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43543
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
382,0
Gewicht kg/km (ca.)
670,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098079
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 1 mm² 43544 | 29,4 | 18 | 578,0 | 982,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43544
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
578,0
Gewicht kg/km (ca.)
982,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098086
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 1 mm² 43545 | 32,4 | 18 | 710,0 | 1240,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43545
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
710,0
Gewicht kg/km (ca.)
1240,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098093
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 30 x 2 x 1 mm² 43546 | 38,1 | 18 | 1050,0 | 1720,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43546
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 30 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
1050,0
Gewicht kg/km (ca.)
1720,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098109
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1,5 mm² 43562 | 13,8 | 16 | 81,0 | 164,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43562
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 2 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
81,0
Gewicht kg/km (ca.)
164,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098260
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 1,5 mm² 43563 | 15,2 | 16 | 141,0 | 197,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43563
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 3 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
141,0
Gewicht kg/km (ca.)
197,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098277
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 1,5 mm² 43547 | 16,6 | 16 | 261,0 | 480,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43547
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 4 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
261,0
Gewicht kg/km (ca.)
480,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098116
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 1,5 mm² 43564 | 19,7 | 16 | 284,0 | 516,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43564
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 5 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
284,0
Gewicht kg/km (ca.)
516,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098284
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 1,5 mm² 43548 | 20,9 | 16 | 355,0 | 590,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43548
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 6 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,9
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
355,0
Gewicht kg/km (ca.)
590,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098123
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 1,5 mm² 43549 | 22,0 | 16 | 448,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43549
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 8 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
448,0
Gewicht kg/km (ca.)
696,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098130
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 1,5 mm² 43550 | 25,6 | 16 | 551,0 | 874,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43550
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 10 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
551,0
Gewicht kg/km (ca.)
874,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098147
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 12 x 2 x 1,5 mm² 11009069 | 28,8 | 16 | 625,0 | 1095,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11009069
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 12 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
625,0
Gewicht kg/km (ca.)
1095,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098291
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 1,5 mm² 43551 | 32,2 | 16 | 838,0 | 1340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43551
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 16 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
838,0
Gewicht kg/km (ca.)
1340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098154
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 1,5 mm² 43552 | 35,4 | 16 | 1030,0 | 1620,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
43552
Artikelbezeichnung
EDV-PiMF-CY grau 20 x 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
1030,0
Gewicht kg/km (ca.)
1620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098161
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads EDV-PiMF-CY
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte