DATAFLAMM® grau 3 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 52342- halogenfrei
- Farbcode in Anlehnung an DIN 47100, ohne Farbwiederholung
- günstige Kapazitätswerte durch PE-isolierte Adern
Artikeldetails DATAFLAMM® grau 3 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 52342
- Artikelbezeichnung
- DATAFLAMM® grau 3 x 0,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,1
- AWG (ca.)
- 20
- Cu-Zahl kg/km
- 14,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 36,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100,500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892098727
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten DATAFLAMM® grau 3 x 0,5 mm²
Datenleitung | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 70 pF/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details DATAFLAMM® grau 3 x 0,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, 0,5 - 0,75 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
- Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, farbig ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: thermoplastisches Compound nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- PE-isolierte Adern gewährleisten wesentlich günstigere Kapazitätswerte als PVC-isolierte Adern
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Außenmantel)
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Verwendung
- DATAFLAMM® halogenfreie Datenleitungen werden als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke für Ruf-und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern und anderen Gebäuden, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Der halogenfreie thermoplastische Mantel entwickelt weder korrosive noch toxische Gase.