

ADU Aderendhülsen - unisoliert
Technische Daten ADU Aderendhülsen - unisoliert
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details ADU Aderendhülsen - unisoliert
Aufbau
- Hülse: Kupfer
Eigenschaften
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Hinweise
- Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228:
- bis 50 mm² nach nomineller Größe –über 50 mm² keine Festlegung; Zuordnung nach passender Größe möglich.
Alle Artikel ADU Aderendhülsen - unisoliert
Typ
Art.-Nr.
|
Grösse mm² | Länge mm | VPE/St. | EAN / GTIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aderendhülse ADU 0,5 mm² - 6mm 91368 | 0,5 | 6 | 1000 | 4060892414930 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91368
Typ
Aderendhülse ADU 0,5 mm² - 6mm
Grösse mm²
0,5
Länge mm
6
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414930
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 0,5 mm² - 10mm 91370 | 0,5 | 10 | 1000 | 4060892414947 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91370
Typ
Aderendhülse ADU 0,5 mm² - 10mm
Grösse mm²
0,5
Länge mm
10
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414947
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 0,75 mm² - 6mm 91371 | 0,75 | 6 | 1000 | 4060892414954 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91371
Typ
Aderendhülse ADU 0,75 mm² - 6mm
Grösse mm²
0,75
Länge mm
6
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414954
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 0,75 mm² - 8mm 91372 | 0,75 | 8 | 1000 | 4060892414961 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91372
Typ
Aderendhülse ADU 0,75 mm² - 8mm
Grösse mm²
0,75
Länge mm
8
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414961
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 1 mm² - 6mm 91373 | 1 | 6 | 1000 | 4060892414978 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91373
Typ
Aderendhülse ADU 1 mm² - 6mm
Grösse mm²
1
Länge mm
6
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414978
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 1 mm² - 10mm 91374 | 1 | 10 | 1000 | 4060892414985 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91374
Typ
Aderendhülse ADU 1 mm² - 10mm
Grösse mm²
1
Länge mm
10
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414985
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 1,5 mm² - 7mm 91375 | 1,5 | 7 | 1000 | 4060892414992 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91375
Typ
Aderendhülse ADU 1,5 mm² - 7mm
Grösse mm²
1,5
Länge mm
7
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892414992
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 1,5 mm² - 10mm 91376 | 1,5 | 10 | 1000 | 4060892415005 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91376
Typ
Aderendhülse ADU 1,5 mm² - 10mm
Grösse mm²
1,5
Länge mm
10
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892415005
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 2,5 mm² - 7mm 93096 | 2,5 | 7 | 1000 | 4060892415012 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93096
Typ
Aderendhülse ADU 2,5 mm² - 7mm
Grösse mm²
2,5
Länge mm
7
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892415012
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 2,5 mm² - 10mm 93097 | 2,5 | 10 | 1000 | 4060892415029 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93097
Typ
Aderendhülse ADU 2,5 mm² - 10mm
Grösse mm²
2,5
Länge mm
10
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892415029
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 4 mm² - 9mm 93099 | 4 | 9 | 1000 | 4060892415036 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93099
Typ
Aderendhülse ADU 4 mm² - 9mm
Grösse mm²
4
Länge mm
9
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892415036
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 4 mm² - 12mm 94000 | 4 | 12 | 1000 | 4060892415043 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94000
Typ
Aderendhülse ADU 4 mm² - 12mm
Grösse mm²
4
Länge mm
12
VPE/St.
1000
EAN / GTIN
4060892415043
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 6 mm² - 10mm 94001 | 6 | 10 | 250 | 4060892415050 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94001
Typ
Aderendhülse ADU 6 mm² - 10mm
Grösse mm²
6
Länge mm
10
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415050
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 6 mm² - 12mm 94002 | 6 | 12 | 250 | 4060892415067 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94002
Typ
Aderendhülse ADU 6 mm² - 12mm
Grösse mm²
6
Länge mm
12
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415067
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 6 mm² - 15mm 94003 | 6 | 15 | 250 | 4060892415074 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94003
Typ
Aderendhülse ADU 6 mm² - 15mm
Grösse mm²
6
Länge mm
15
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415074
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 10 mm² - 12mm 94004 | 10 | 12 | 250 | 4060892415081 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94004
Typ
Aderendhülse ADU 10 mm² - 12mm
Grösse mm²
10
Länge mm
12
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415081
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 10 mm² - 15mm 94005 | 10 | 15 | 250 | 4060892415098 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94005
Typ
Aderendhülse ADU 10 mm² - 15mm
Grösse mm²
10
Länge mm
15
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415098
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 10 mm² - 18mm 94006 | 10 | 18 | 250 | 4060892415104 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94006
Typ
Aderendhülse ADU 10 mm² - 18mm
Grösse mm²
10
Länge mm
18
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415104
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 16 mm² - 12mm 94007 | 16 | 12 | 250 | 4060892415111 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94007
Typ
Aderendhülse ADU 16 mm² - 12mm
Grösse mm²
16
Länge mm
12
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415111
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 16 mm² - 15mm 94008 | 16 | 15 | 250 | 4060892415128 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94008
Typ
Aderendhülse ADU 16 mm² - 15mm
Grösse mm²
16
Länge mm
15
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415128
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 16 mm² - 18mm 94009 | 16 | 18 | 250 | 4060892415135 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94009
Typ
Aderendhülse ADU 16 mm² - 18mm
Grösse mm²
16
Länge mm
18
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415135
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 25 mm² - 12mm 94010 | 25 | 12 | 250 | 4060892415142 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94010
Typ
Aderendhülse ADU 25 mm² - 12mm
Grösse mm²
25
Länge mm
12
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415142
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 25 mm² - 15mm 94011 | 25 | 15 | 250 | 4060892415159 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94011
Typ
Aderendhülse ADU 25 mm² - 15mm
Grösse mm²
25
Länge mm
15
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415159
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 25 mm² - 18mm 94012 | 25 | 18 | 250 | 4060892415166 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94012
Typ
Aderendhülse ADU 25 mm² - 18mm
Grösse mm²
25
Länge mm
18
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415166
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 25 mm² - 25mm 94013 | 25 | 25 | 250 | 4060892415173 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94013
Typ
Aderendhülse ADU 25 mm² - 25mm
Grösse mm²
25
Länge mm
25
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415173
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 25 mm² - 32mm 94014 | 25 | 32 | 250 | 4060892415180 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94014
Typ
Aderendhülse ADU 25 mm² - 32mm
Grösse mm²
25
Länge mm
32
VPE/St.
250
EAN / GTIN
4060892415180
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 35 mm² - 35mm 94015 | 35 | 18 | 100 | 4060892415197 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94015
Typ
Aderendhülse ADU 35 mm² - 35mm
Grösse mm²
35
Länge mm
18
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892415197
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 35 mm² - 25mm 94016 | 35 | 25 | 100 | 4060892415203 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94016
Typ
Aderendhülse ADU 35 mm² - 25mm
Grösse mm²
35
Länge mm
25
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892415203
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 35 mm² - 32mm 94018 | 35 | 32 | 50 | 4060892415210 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94018
Typ
Aderendhülse ADU 35 mm² - 32mm
Grösse mm²
35
Länge mm
32
VPE/St.
50
EAN / GTIN
4060892415210
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 50 mm² - 18mm 94019 | 50 | 18 | 100 | 4060892415227 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94019
Typ
Aderendhülse ADU 50 mm² - 18mm
Grösse mm²
50
Länge mm
18
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892415227
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 50 mm² - 22mm 94020 | 50 | 22 | 100 | 4060892415234 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94020
Typ
Aderendhülse ADU 50 mm² - 22mm
Grösse mm²
50
Länge mm
22
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892415234
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 70 mm² - 25mm 94021 | 70 | 25 | 100 | 4060892415241 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94021
Typ
Aderendhülse ADU 70 mm² - 25mm
Grösse mm²
70
Länge mm
25
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892415241
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 70 mm² - 32mm 94022 | 70 | 32 | 100 | 4060892415258 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
94022
Typ
Aderendhülse ADU 70 mm² - 32mm
Grösse mm²
70
Länge mm
32
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892415258
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 95 mm² - 25mm 91030 | 95 | 25 | 50 | 4060892414916 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91030
Typ
Aderendhülse ADU 95 mm² - 25mm
Grösse mm²
95
Länge mm
25
VPE/St.
50
EAN / GTIN
4060892414916
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 95 mm² - 30mm 91031 | 95 | 32 | 50 | 4060892414923 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91031
Typ
Aderendhülse ADU 95 mm² - 30mm
Grösse mm²
95
Länge mm
32
VPE/St.
50
EAN / GTIN
4060892414923
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Aderendhülse ADU 120 mm² - 32mm 96841 | 120 | 32 | 50 | 4060892415265 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96841
Typ
Aderendhülse ADU 120 mm² - 32mm
Grösse mm²
120
Länge mm
32
VPE/St.
50
EAN / GTIN
4060892415265
Zolltarifnummer
85369010
|