A-2Y(L)2Y Bd schwarz 50 x 2 x 0,6 mm

A-2Y(L)2Y Bd schwarz 50 x 2 x 0,6 mm Art.-Nr. 34107
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
351,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34107
Name
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 50 x 2 x 0,6 mm
Außen-Ø ca. mm
21
Cu-Zahl kg/km
283
Gewicht ca. kg/km
531
Kupferbasis EUR/100 kg
100
VPE/m
500,1000
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892261152
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus