05VVC4V5-K
- ölbeständig
- mit PVC-Innenmantel für erhöhte mechanische Belastbarkeit
- EMV-Vorzugstype
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Technische Daten 05VVC4V5-K
PVC-Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details 05VVC4V5-K
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl
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
- Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien als Anschlussleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen und Fertigungsstraßen. Auch verschiedene chemische Verbindungen können der Leitung nichts anhaben. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel 05VVC4V5-K
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05VVC4V5-K grau 2 x 4 mm² 13170 | 12,8 | 12 | 124,0 | 236,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13170
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 2 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,8
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
124,0
Gewicht kg/km (ca.)
236,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029516
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 3 G 4 mm² 13171 | 13,8 | 12 | 178,0 | 361,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13171
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 3 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,8
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
178,0
Gewicht kg/km (ca.)
361,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029523
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 4 mm² 13172 | 14,9 | 12 | 234,0 | 430,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13172
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,9
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
234,0
Gewicht kg/km (ca.)
430,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029530
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 5 G 4 mm² 13173 | 16,3 | 12 | 284,0 | 509,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13173
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 5 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,3
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
284,0
Gewicht kg/km (ca.)
509,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029547
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 7 G 4 mm² 13175 | 19,5 | 12 | 385,0 | 660,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13175
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 7 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
385,0
Gewicht kg/km (ca.)
660,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029554
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 12 G 4 mm² 13178 | 23,5 | 12 | 581,0 | 979,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13178
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 12 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,5
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
581,0
Gewicht kg/km (ca.)
979,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029561
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 2 x 6 mm² 13179 | 14,2 | 10 | 176,0 | 296,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13179
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 2 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,2
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
176,0
Gewicht kg/km (ca.)
296,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029578
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 3 G 6 mm² 13180 | 15,2 | 10 | 245,0 | 420,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13180
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 3 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,2
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
245,0
Gewicht kg/km (ca.)
420,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029585
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 6 mm² 13181 | 16,5 | 10 | 316,0 | 579,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13181
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,5
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
316,0
Gewicht kg/km (ca.)
579,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029592
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 5 G 6 mm² 13182 | 18,3 | 10 | 442,0 | 719,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13182
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 5 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,3
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
442,0
Gewicht kg/km (ca.)
719,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029608
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 7 G 6 mm² 13183 | 21,7 | 10 | 530,0 | 1031,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13183
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 7 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,7
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
530,0
Gewicht kg/km (ca.)
1031,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029615
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 3 G 10 mm² 13185 | 18,8 | 8 | 367,0 | 655,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13185
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 3 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,8
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
367,0
Gewicht kg/km (ca.)
655,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029639
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 10 mm² 13186 | 20,7 | 8 | 549,0 | 894,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13186
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,7
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
549,0
Gewicht kg/km (ca.)
894,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029646
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 5 G 10 mm² 13187 | 22,7 | 8 | 604,0 | 927,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13187
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 5 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,7
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
604,0
Gewicht kg/km (ca.)
927,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029653
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 7 G 10 mm² 13188 | 27,8 | 8 | 820,0 | 1518,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13188
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 7 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,8
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
820,0
Gewicht kg/km (ca.)
1518,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029660
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 3 G 16 mm² 13190 | 23,0 | 6 | 653,0 | 993,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13190
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 3 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
653,0
Gewicht kg/km (ca.)
993,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029684
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 16 mm² 13191 | 25,2 | 6 | 807,0 | 1340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13191
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,2
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
807,0
Gewicht kg/km (ca.)
1340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029691
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 5 G 16 mm² 13192 | 27,8 | 6 | 940,0 | 1626,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13192
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 5 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,8
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
940,0
Gewicht kg/km (ca.)
1626,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029707
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 25 mm² 13196 | 30,7 | 4 | 1169,0 | 1692,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13196
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,7
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
1169,0
Gewicht kg/km (ca.)
1692,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029745
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 3 G 35 mm² 13198 | 31,0 | 2 | 1250,0 | 1704,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13198
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 3 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1250,0
Gewicht kg/km (ca.)
1704,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029769
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 35 mm² 13199 | 34,1 | 2 | 1680,0 | 2320,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13199
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,1
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1680,0
Gewicht kg/km (ca.)
2320,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029776
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 3 G 50 mm² 13194 | 35,7 | 1 | 1887,0 | 2661,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13194
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 3 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,7
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
1887,0
Gewicht kg/km (ca.)
2661,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029721
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 4 G 50 mm² 13195 | 37,7 | 1 | 2370,0 | 3194,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13195
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 4 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37,7
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
2370,0
Gewicht kg/km (ca.)
3194,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029738
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|
||||||
05VVC4V5-K grau 5 G 50 mm² 13184 | 42,7 | 1 | 2880,0 | 4247,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
13184
Artikelbezeichnung
05VVC4V5-K grau 5 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,7
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
2880,0
Gewicht kg/km (ca.)
4247,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892029622
Zolltarifnummer
85444995
alternative Typenbezeichnung
(N)YSLYCYÖ-JZ
|