TOPFLEX® 304
Artikel TOPFLEX® 304
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km | Gewicht kg/km (ca.) |
|---|
Technische Daten
| PVC-Aderleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 1032, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
| Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
| Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PVC
-
- Aderkennzeichnung: grün-gelb
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grau
Eigenschaften
-
- schleppkettenfähig
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- Diese Leitungen sind wegen ihres ausgezeichneten Biege-Wechselverhaltens für den Schleppketteneinsatz bestens geeignet. Ferner für den Einsatz in Handhabungsgeräten, Robotern und für fast alle Bereiche des flexiblen Einsatzes bei freier Bewegung.