Schleppkettenfähige Datenleitungen sind speziell für den Einsatz in hochdynamischen Anwendungen entwickelt, bei denen Leitungen dauerhaft bewegt werden. Sie kommen vor allem in der Automatisierungstechnik, im Maschinenbau und in Robotikanlagen zum Einsatz. Durch ihre hochflexible Konstruktion und optimierte Materialien bieten sie eine lange Lebensdauer in Energieketten sowie eine zuverlässige Übertragung von Steuer- und Signalinformationen. Je nach Ausführung verfügen die Leitungen über eine wirksame Schirmung für EMV-Schutz und sind für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt. Damit sind schleppkettenfähige Datenkabel die ideale Lösung für sichere Signalübertragung unter extremen Bewegungsbedingungen.