Halogenfreie Datenleitungen sind die ideale Lösung für die sichere Übertragung von Steuer- und Signalinformationen in industriellen Anwendungen, bei denen hohe Anforderungen an Brandschutz und geringe Rauchentwicklung bestehen. Sie kommen vor allem im Maschinenbau, in der Automatisierungstechnik und in Gebäuden mit erhöhten Sicherheitsstandards zum Einsatz. Durch halogenfreie Isolations- und Mantelmaterialien wird im Brandfall die Bildung korrosiver und toxischer Gase verhindert. Gleichzeitig bieten die Leitungen eine zuverlässige elektrische Isolation und – je nach Ausführung – einen wirksamen EMV-Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Damit sind halogenfreie Datenkabel eine bewährte Wahl für sichere Signalübertragung in sensiblen Industrie- und Gebäudebereichen.