Flachbandleitungen

Flachbandleitungen sind die ideale Lösung für die kompakte und übersichtliche Verbindung von Steuer- und Signalkomponenten in industriellen Anwendungen. Sie werden vor allem in der Automatisierungstechnik, im Maschinenbau und in elektronischen Geräten eingesetzt, wo platzsparende und flexible Leitungsführung erforderlich ist. Durch ihre flache Bauform ermöglichen sie eine einfache Installation und klare Kabelführung, auch bei komplexen Systemen. Je nach Ausführung bieten Flachbandleitungen eine zuverlässige elektrische Isolation und – bei geschirmten Varianten – einen wirksamen EMV-Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Damit sind Flachbandleitungen eine bewährte Wahl für sichere und effiziente Signalübertragung in kompakten Industrie- und Elektroniklösungen.

3 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Leiteraufbau
Abschirmung
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Nennspannung
Temperatur
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible