HELUWIND® WK 135-TORSION
- Torsionsleitung
- extrem abriebfest
- halogenfrei
- hoch flammwidrig
Artikel HELUWIND® WK 135-TORSION
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km |
|---|
Technische Daten
| Torsionsleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
| Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) bewegt bis +80°C |
| Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
| Nennspannung | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
| max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
| Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank nach DIN VDE 0295 / IEC 60228
-
- Aderisolation: Spezialmischung
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Außenmantel: Spezialmischung
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- extrem abriebfest, adhäsionsarm
-
- torsionsgetestet
-
- halogenfrei
-
- recyclebar
-
- hoch flammwidrig
-
- multiklimatischer Einsatz
-
- für CCV-Anwendungen konzipiert
-
- für Offshore-Anwendungen geeignet
-
- Torsionswinkel: +/- 150°/m
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach CSA FT1
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ölbeständig in Anlehnung an UL Oil Res II, IEC 60502-1
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- weitere Details sowie Informationen zu Sonderausführungen und der geeigneten Anschlusstechnik unter wind@helukabel.de
Verwendung
-
- Für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage konzipiert. Dank Halogenfreiheit und eines extrem abriebfesten Mantels ideal für den Einsatz in Offshore-Windkraftanlagen. Die Spannungsebene aller Abmessungen ist auf 0,6/1 kV ausgelegt. Somit kann die Leitung normkonform nach UL auch parallel verlegt werden; eine räumliche Trennung der Kabelwege ist nicht erforderlich. Die HELUKABEL WK-Serie wurde mit über 18.000 Torsionszyklen erfolgreich getestet und bietet daher eine optimale Funktionssicherheit weit über die Lebensdauer einer Windkraftanlage hinaus. Vorteile der WK 135-Torsion gegenüber H07BN4-F: Brandverhalten nach IEC 60332-3-24, höhere Abriebfestigkeit.