HELUPOWER® SOLARFLEX®-X RPVU90-CU
- Leitung für Photovoltaiksysteme nach UL-Std. 4703, CSA-Std. C22.2 No. 271
- UL 2000 V DC
- AWG-Maße
- Cu-Litze, verzinnt
Artikel HELUPOWER® SOLARFLEX®-X RPVU90-CU
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km | Gewicht kg/km (ca.) |
|---|
Technische Daten
| Vernetzte Aderleitung nach UL-Std. 4703 (PV Wire), CSA-Std. C22.2 No. 271 (PV Cables) | |
| Temperaturbereich | nicht bewegt -40°C bis +90°C |
| Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +120°C |
| Nennspannung | UL (PV) DC 2000 V |
| Prüfspannung | 10000 V |
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: vernetztes Spezial-Compound
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Außenmantel: vernetztes Spezial-Compound
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- UV-beständig nach UL Std. 2556, CSA Std. C22.2 No. 2556
Verwendung
-
- Die HELUPOWER® SOLARFLEX®-X RPVU90-CU wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Für direkte Erdverlegung geeignet; Empfehlung: Verlegung im Rohr. Mindesttemperatur bei Verlegung und Handhabung: -25°C.