HELUPOWER® CU-STRAP FLAT BRAIDED TINNED
Artikel HELUPOWER® CU-STRAP FLAT BRAIDED TINNED
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Typ | Länge mm | Gewicht in kg/1000 St. |
|---|
Technische Daten
| Cu-Masseband | |
| Temperaturbereich | -20°C bis +125°C |
| Einzeldrahtdurchmesser | 0,2 mm |
Details
Aufbau
-
- Material: Kupfer verzinnt
Eigenschaften
-
- abgerundete Kontakte
-
- Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse
-
- für wiederholte Biegebeanspruchung geeignet
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- B1 - Bohrung
- B2 - Bohrung
- L - Länge
Verwendung
-
- Automobilindustrie
-
- Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
-
- Roboteranlagen
-
- Schaltschrankbau
-
- Energiesektor
-
- Steuerpulteinheiten
-
- für Erdungszwecke
-
- für EMV-Anwendungen (Entstörung)