HELUKAT® SPE Type C 1000BASE-T1 THIN SF/UTP PUR CHAIN grün 1 x 2 x AWG 26 /19
Art.-Nr. 11018067
- Single Pair Ethernet Type C
- einsetzbar bis 1 Gigabit
- 600V UL-Zulassung
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11018067
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® SPE Type C 1000BASE-T1 THIN SF/UTP PUR CHAIN grün 1 x 2 x AWG 26 /19
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,15
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,51
- Ader-Ø ca. mm
- 1,2
- Außen-Ø mm (ca.)
- 4,6 - 5,2
- Cu-Zahl per km
- 16,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 29,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892541346
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten
| Industrial Ethernet Leitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21223 | |
| Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C UL (AWM) bis +80°C |
| Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 125,0 Ohm/km |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 250,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 1,0 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 75% |
| Wellenwiderstand | bei 100 MHz, 100 Ohm ± 5 Ohm |
| Brandlast | ca. 0,50 MJ/m |
| Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: weiß, blau
-
- Vliesbewicklung
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 600 V
Verwendung
-
- Zur Verwendung in Schleppketten im Maschinen- und Anlagenbau bis 40m Übertragungsstrecke im Ethernet-Netzwerk mit dem 1 Gbit Standard SPE 1000BASE-T1. Single Pair Ethernet deckt die Anforderungen unterschiedlichster Industrien ab und kann mittels Power over Data Line (PoDL) Geräte über die Datenadern gleichzeitig mit Spannung versorgen.