




HELUKAT® PROFInet B CAT.5e PLTC-ER SF/UTP PVC FLEX
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® PROFInet B CAT.5e PLTC-ER SF/UTP PVC FLEX
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guideline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC-ER) | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +80°C UL (CMG) bis +75°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 57,5 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 115,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet B CAT.5e PLTC-ER SF/UTP PVC FLEX
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
-
- 4 Adern mit optimalen Schlaglängen zum Sternvierer verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Innenmantel: TPE
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT4, DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach UL Oil Res I
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e PLTC-ER SF/UTP PVC FLEX für den bewegten Einsatz. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Klassifizierung für bewegte Kabel gemäß Type B in industrieller Umgebung.
Artikel HELUKAT® PROFInet B CAT.5e PLTC-ER SF/UTP PVC FLEX
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km |
---|