HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Art.-Nr. 11018984
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- hoch flammwidrig
- FastConnect (SK)-fähig
- 600V UL-Zulassung
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11018984
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER grün 2 x 2 x AWG 22 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,32
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,64
- Ader-Ø ca. mm
- 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,5
- Cu-Zahl per km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 67,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314308
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten
| Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guideline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC) | |
| Temperaturbereich | fest verlegt -40°C bis +80°C bei Verlegung -5°C bis +70°C |
| Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 55,0 Ohm/km |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 110,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 62% |
| Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
| Brandlast | ca. 0,91 MJ/m |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
-
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Innenmantel: thermoplastisches Spezial-Polymer
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- hoch flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- UV-beständig nach UL Std. 2556
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER entspricht der PROFInet Klassifizierung für dauerhaft fest verlegte Kabel gemäß Type A in industrieller Umgebung.