




HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- hoch flammwidrig
- FastConnect (SK)-fähig
- 600V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guideline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC) | |
Temperaturbereich | fest verlegt -40°C bis +80°C bei Verlegung -5°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 55,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 110,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 62% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,91 MJ/m |
Mindestbiegeradius | fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
-
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Innenmantel: thermoplastisches Spezial-Polymer
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- hoch flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- UV-beständig nach UL Std. 2556
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER entspricht der PROFInet Klassifizierung für dauerhaft fest verlegte Kabel gemäß Type A in industrieller Umgebung.
Artikel HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC PLTC-ER
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|