HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE schwarz 4 x 2 x AWG 24 /7
Art.-Nr. 11021853
- Kat. 7
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- FRNC-Außenmantel
- Marine und Offshore
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11021853
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE schwarz 4 x 2 x AWG 24 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,23
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,61
- Ader-Ø ca. mm
- 1,45
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,2 - 9,2
- Cu-Zahl per km
- 36,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 85,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892541384
- Zolltarifnummer
- 85444920
Technische Daten
| Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7 nach DIN EN 50288-4-2, IEC 61156-6 | |
| Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
| Betriebsspitzenspannung | 100 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung | 700 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 90,0 Ohm/km |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 180,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 42 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 71% |
| Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
| Brandlast | ca. 0,99 MJ/m |
| Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- halogenfrei
-
- für Marine- und Offshore-Anwendungen geeignet
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- DNV
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE ist für flexible Marine- und Offshore-Anwendungen konzipiert und DNV-zertifiziert. Die Leitung eignet sich hervorragend für Ethernet-Applikationen und garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften, auch unter schwierigsten Bedingungen.