




HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE
- Kat. 7
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- FRNC-Außenmantel
- Marine und Offshore
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7 nach DIN EN 50288-4-2, IEC 61156-6 | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 100 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 700 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 90,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 180,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 42 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 71% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 0,99 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- halogenfrei
-
- für Marine- und Offshore-Anwendungen geeignet
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- DNV
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE ist für flexible Marine- und Offshore-Anwendungen konzipiert und DNV-zertifiziert. Die Leitung eignet sich hervorragend für Ethernet-Applikationen und garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften, auch unter schwierigsten Bedingungen.
Artikel HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINE
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|