HELUKAT® 500IND S/FTP CAT.6A FRNC FLEX schwarz 4 x 2 x AWG 23 /7
Art.-Nr. 11026524
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11026524
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 500IND S/FTP CAT.6A FRNC FLEX schwarz 4 x 2 x AWG 23 /7
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,66
- Ader-Ø ca. mm
- 1,55
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,2 - 9,2
- Cu-Zahl per km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 88,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892545849
- Zolltarifnummer
- 85444920
Technische Daten
| Industrial Ethernet Leitung nach ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21307 | |
| Temperaturbereich | bewegt 0°C bis +50°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
| Betriebsspitzenspannung | 80 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 150,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 5000 MOhm x km |
| Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
| Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
Verwendung
-
- HELUKAT® 500IND S/FTP CAT.6A FRNC FLEX für die feste Installation mit Vibrationen oder gelegentliche Bewegung im Industrienetzwerk.