




HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC FLEX
- 300V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC FLEX
Industrial Ethernet Leitung nach ISO/IEC 11801, UL-Std. 758 (AWM) Style 2461 | |
Temperaturbereich | bewegt 0°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 80 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 800 V |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 150,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5000 MOhm x km |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø einmalig 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC FLEX
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- Sunlight Resistance (SUN RES) nach UL Std. 1581 Sec. 1200
Hinweise
-
- UL Voltage Rating: 300 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 500IND wurde für die feste Verlegung und den gelegentlich bewegten Einsatz konzipiert. Der Leitungsaufbau ist dahingehend optimiert, entweder in Industriesystemen als klassische Cat 6A Leitung eingesetzt zu werden. Ebenso ist diese bestens geeignet, um in Multitouch-Panels als Einkabellösung für DVI- und USB 2.0 Signale sowie die 24V Spannungsversorgung verwendet zu werden (z. B. CP-Link 4 Beckhoff Control Panels).
Artikel HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC FLEX
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) | Gewicht kg/km (ca.) |
---|