

HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP LS0H EXTRAFLEX
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- extrem flexibel
Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP LS0H EXTRAFLEX
Industrial Ethernet Leitung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +75°C nicht bewegt -20°C bis +75°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 142,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 284,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 100 MOhm x km |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 25 Ohm bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 25 Ohm |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP LS0H EXTRAFLEX
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP TPE/LSZH EXTRAFLEX wurde speziell für extreme industrielle Einsätze im Bereich nicht-zyklischer Biegeanwendungen bzw. -installationen konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A. Es garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften, auch unter schwierigsten Bedingungen.
Artikel HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP LS0H EXTRAFLEX
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|