HELUKAT® 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
Art.-Nr. 11017904
- hoch flammwidrig
- mit Innenmantel
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11017904
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,20
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,5
- Ader-Ø ca. mm
- 1,23
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,8 - 8,2
- Cu-Zahl per km
- 34,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 75,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892541339
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten
| Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6 nach DIN EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG | |
| Temperaturbereich | fest verlegt -30°C bis +80°C bei Verlegung 0°C bis +50°C UL (CMG) bis +75°C |
| Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 95,0 Ohm/km |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 190,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 2,0 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 43 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 76% |
| Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
| Brandlast | ca. 0,79 MJ/m |
| Mindestbiegeradius | bei Verlegung 15x Außen-Ø fest verlegt 12x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Innenmantel: halogenfreies Polymer
-
- Beidraht
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- hoch flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT4, DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
-
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 250IND CAT.6A SF/FTP PVC STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6. Es garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften, auch unter schwierigsten Bedingungen.