




HELUKAT® 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATIC
- hoch flammwidrig
- mit Innenmantel
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATIC
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6 nach DIN EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG | |
Temperaturbereich | fest verlegt -30°C bis +80°C bei Verlegung 0°C bis +50°C UL (CMG) bis +75°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 95,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 190,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 2,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 43 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 76% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 0,79 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung 15x Außen-Ø fest verlegt 12x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATIC
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Innenmantel: halogenfreies Polymer
-
- Beidraht
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- hoch flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT4, DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
-
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 250IND CAT.6A SF/FTP PVC STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6. Es garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften, auch unter schwierigsten Bedingungen.
Artikel HELUKAT® 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATIC
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|