HELUCONTROL® PVC-FLAT
- PVC-Flachleitung
- sehr flexibel
Artikel HELUCONTROL® PVC-FLAT
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Leitungsbreite mm | Leitungshöhe mm | Cu-Zahl per km |
|---|
Technische Daten
| PVC-Flachleitung in Anlehnung an DIN VDE 0283-2 / DIN EN 50214 | |
| Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
| Nennspannung | 0,75 - 1 mm²: 300/500 V 1,5 - 70 mm²: 450/750 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 0,75 - 1 mm²: 2000 V 1,5 - 70 mm²: 2500 V |
| Mindestbiegeradius | 10x Leitungshöhe |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293,
- 3 - 5 adrig: farbig
- 6 - 24 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE
-
- Adern parallel nebeneinanderliegend
-
- Außenmantel: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
-
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
-
- sehr flexibel
-
- wesentlich kleinere Biegeradien als Rundleitungen
-
- geringer Platzbedarf
-
- Paketiermöglichkeit
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Art.-Nr. 27012: Adern zu Viererbündeln verseilt (6 x 4)
-
- die Montageanleitung ist zu beachten
Verwendung
-
- Flachleitungen in PVC-Ausführung werden vorwiegend als Schleppleitung in Krananlagen, Flurförderanlagen und Regalbediengeräten eingesetzt.
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte