HELUCHAIN® TOPSERV® 201-PVC UL/CSA
- PVC-Schleppkettenleitung
- mit Reißfaden
- kapazitätsarm
- mit TPE-Innenmantel
- ölbeständig
Artikel HELUCHAIN® TOPSERV® 201-PVC UL/CSA
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km | Gewicht kg/km (ca.) |
|---|
Technische Daten
| PVC-Motor- und Servoleitung nach UL Std. 758 (AWM) Style 21179 | |
| Temperaturbereich | bewegt 0°C bis +90°C nicht bewegt -20°C bis +90°C |
| Nennspannung | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
| Prüfwechselspannung | 3000 V nach DIN VDE |
| Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung:
- Leistungsadern
- Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
- Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
- Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
- Steueradern
- Paar 1: schwarz-br1, weiß-br2
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Aderschirmung: Steueradern paarweise, mit verzinnten Cu-Drähten Bedeckung ca. 95%
-
- Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
-
- Reißfaden
-
- Innenmantel: TPE, zwickelfüllend extrudiert
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Polyestervlies bandiert
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öle
-
- kapazitätsarm
-
- schleppkettenfähig
-
- Schleppkettenparameter
- Beschleunigung (max.): 10 m/s²
- Geschwindigkeit (max.), gleitend: 5 m/s
- Verfahrweg (max.): 100 m
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard.
-
- Die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
-
- ECOLAB®
Hinweise
-
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA® ist ein eingetragenes Warenzeichen und steht für dezentralisierte und standardisierte Installationstechnik für Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme.
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
-
- 1 ) die Montageanweisung ist zu beachten
-
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssystemen
- zu nutzen
Verwendung
-
- PVC-Schleppkettenleitung für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, sowie in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Ein besonderer Vorteil liegt im TPE-Innenmantel, der speziell für lange Verfahrwege und hohe Beschleunigungen ausgelegt ist. Zusätzlich ist ein Reißfaden im Innenmantel integriert, der eine schnellere und einfachere Verarbeitung ermöglicht. Darüber hinaus überzeugt die Leitung durch ihre gute Abriebfestigkeit und Ölbeständigkeit, was einen zuverlässigen Einsatz auch bei hoher mechanischer Beanspruchung sicherstellt. Dank des robusten PVC-Mantels bietet sie eine lange Lebensdauer, sowie reduzierte Stillstandzeiten und trägt zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit bei.