HELUCHAIN® HELUKAT® 500S CAT.6A S/SFTP TPE violett 4 x 2 x AWG 26 /19
Art.-Nr. 11027794
- hohe Abriebfestigkeit bei kleinem Biegeradius
- 1000 V / +90°C UL-Zulassung
| Anzahl |
Preis
|
|---|---|
| Ab 1 Meter | 3.222,80 € / 100 Meter |
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11027794
- Artikelbezeichnung
- HELUCHAIN® HELUKAT® 500S CAT.6A S/SFTP TPE violett 4 x 2 x AWG 26 /19
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,15
- Ader-Ø ca. mm
- 1,0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,8
- Cu-Zahl per km
- 71,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 137,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892550102
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten
| TPE-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 22541 | |
| Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +90°C nicht bewegt -50°C bis +90°C |
| Nennspannung | UL (AWM) AC 1000 V |
| Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 134,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 70% |
| Wellenwiderstand | bei 100 MHz, 100 Ohm ± 5 Ohm |
| Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau
- Nr. 2: weiß-orange / orange
- Nr. 3: weiß-grün / grün
- Nr. 4: weiß-braun / braun
-
- Adern zum Paar verseilt
-
- Folienbewicklung der Paare
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Kupferfolie (St), Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zum Bündel verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: TPE
-
- Mantelfarbe: violett (RAL 4001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Hydrolyse, Mikroben
-
- schleppkettenfähig
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Cable Flame Test nach UL Std. 1581 Sec. 1061
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUCHAIN® HELUKAT® 500S CAT.6A S/SFTP TPE für Anwendungen mit langen Verfahrwegen und höchsten Ansprüchen in Bezug auf Beschleunigung, Abriebfestigkeit und Mindestbiegeradius. Mit erweitertem Temperaturbereich von -35°C bis +90°C in der Bewegung.