HELUCHAIN® CAN-BUS 1-PAIR TPE violett 1 x 2 x AWG 20 /19
Art.-Nr. 11027796
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
- flammwidrig
- ölbeständig
- UL +90°C
| Anzahl |
Preis
|
|---|---|
| Ab 1 Meter | 653,91 € / 100 Meter |
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 11027796
- Artikelbezeichnung
- HELUCHAIN® CAN-BUS 1-PAIR TPE violett 1 x 2 x AWG 20 /19
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,50
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,7
- Cu-Zahl per km
- 34,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 74,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892550126
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten
| CAN-Busleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 22541 | |
| Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +90°C nicht bewegt -50°C bis +90°C |
| Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
| Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 40 pF/m |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 77% |
| Wellenwiderstand | bei 1 MHz, 120 Ohm ± 10 Ohm |
| Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank
-
- Aderisolation: geschäumtes PP
-
- Aderkennzeichnung: weiß, braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Innenmantel: TPE, beige
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: TPE
-
- Mantelfarbe: violett (RAL 4001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Hydrolyse, Mikroben
-
- abriebfest
-
- schleppkettenfähig
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Cable Flame Test nach UL Std. 1581 Sec. 1061
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUCHAIN® CAN-BUS 1-PAIR TPE mit Innenmantel ist die beste Lösung für höchste Ansprüche in langen Verfahrwegen in Bezug auf Beschleunigung, Abriebfestigkeit und Mindestbiegeradius in der Energiekette. Das Material weist eine hervorragende Ölbeständigkeit auf; gepaart mit einer UL Zulassung für 90°C.