H07V-U rot Spule
Art.-Nr. 28133
- PVC-Einzelader
- eindrähtig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H07V-U rot Spule
- Art.-Nr.
- 28133
- Artikelbezeichnung
- H07V-U rot Spule
- Aderfarbe
- rot (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 10
- Außen-Ø mm (ca.)
- 4,1 - 5,0
- Cu-Zahl per km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 66,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892513350
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07V-U rot Spule
| PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
| Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
| Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details H07V-U rot Spule
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.