- PVC-Einzelader
- feindrähtig
Artikeldetails
- Art.-Nr.
- 29817
- Artikelbezeichnung
- H07V-K rot 1 x 240 mm² Ring (100m)
- Aderfarbe
- rot (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 500 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 23,5 - 28,4
- Cu-Zahl per km
- 2304,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2,5
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892183515
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten
| PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
| Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
| Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H07V-K: HAR
- H07V-K: EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa
Verwendung
-
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.
Flexible Einzeladerleitung für vielseitige Anwendungen
Die H07V-K / 07V-K Einzeladerleitung bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für zahlreiche elektrotechnische Anwendungen. Sie überzeugt durch ihre hohe Flexibilität und eignet sich somit ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Elektroinstallation, Maschinen- und Schaltschrankbau sowie der Verbindung von elektrischen Geräten.
Dank ihrer robusten Konstruktion garantiert die H07V-K / 07V-K eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen. Diese Leitung ist in einer breiten Farbauswahl erhältlich, wodurch sie sich perfekt an individuelle Anforderungen und Installationsbedingungen anpasst.
Die H07V-K / 07V-K Einzeladerleitung stellt eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine flexible, langlebige und vielseitig einsetzbare Leitung benötigen, die höchsten Sicherheitsstandards entspricht.