Assembly tool ERG 50 Part no. 905663
  • HAR certification
  • EAC certification
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certification

Item Details

Part no.
905663
Item description
Assembly tool ERG 50
Type
ERG 50
Length mm
178.0
Weight kg (approx.)
0.26
Tie width min - max mm
2.40 - 4.80
Height mm
38
Width mm
127.0
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892429804
Customs tariff number
82055980

Technical Data

Assembly tool

Details

Cable Structure

      • Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.
      • Manuell einstellbare Spannung
      • Automatische Abschneidemechanismus
      • Länge 200 mm
      • Höhe 25 mm
      • Breite 125 mm
      • Gewicht 240 g

Application

      • For cable ties made of plastic.
      • Ergonomic hand tool with adjustable tension setting and automatic cutting. 360° degree rotating nose enables operation from any position. An impact damper absorbs the rear shocks, that occur when cutting the tie ends.
      • Adjustable tension settings.
      • Automatic cutting mechanism.

Downloads

Accessories

Products that match this product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible