zinkový úhel WV M32 x 1.50
Obj. č. 98564
Detaily položky zinkový úhel WV M32 x 1.50
- Obj. č.
- 98564
- označení výrobku
- zinkový úhel WV M32 x 1.50
- typ závitu
- metrický
- vnitřní velikost
- M32 x 1.50
- vnější velikost
- M32 x 1.50
- délka závitu mm
- 10,0
- výška mm
- 45
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892370083
- číslo celního sazebníku
- 79070000
Technická data zinkový úhel WV M32 x 1.50
zinkový úhel | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily zinkový úhel WV M32 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: tlakové lití zinku
-
- O-krouže: chloroprenový kaučuk (CR)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče