zinkový úhel WV M20 x 1.50

zinkový úhel WV M20 x 1.50 Obj. č. 98562
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98562
označení výrobku
zinkový úhel WV M20 x 1.50
typ závitu
metrický
vnitřní velikost
M20 x 1.50
vnější velikost
M20 x 1.50
délka závitu mm
7,0
výška mm
30
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892370069
číslo celního sazebníku
79070000

Technická data

zinkový úhel
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: tlakové lití zinku
      • O-krouže: chloroprenový kaučuk (CR)

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible