niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZEI PG 21
Obj. č. 94245
Detaily položky niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZEI PG 21
- Obj. č.
- 94245
- označení výrobku
- niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZEI PG 21
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 21
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 33
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892375675
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZEI PG 21
niklem potažený mosazný odlehčovač tahu | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZEI PG 21
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- s vnitřním závitem
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- SI - velikost vnitřního závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
- H - výška
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro odlehčení tahu na kabelech a vedeních, např. při použití ochranných hadic kabelů.