YR-Bell Sheathed Cable bílá 12 x 0,8 / 1,4 mm

YR-Bell Sheathed Cable bílá 12 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28926
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
28926
označení výrobku
YR-Bell Sheathed Cable bílá 12 x 0,8 / 1,4 mm
vnější Ø mm (cca)
7,7
Hmotnost Cu na km
58,0
Hmotnost kg/km (cca)
98,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
50, 100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892261053
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: white

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible