YELLOWFLEX žlutá 5 G 35 mm² Obj. č. 37286
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • gumou opláštěný připojovací kabel
  • odolný vůči povětrnostním vlivům
  • pro venkovní použití
  • pro vysoké mechanické namáhání
  • možný zakázkový potisk

Detaily položky

Obj. č.
37286
označení výrobku
YELLOWFLEX žlutá 5 G 35 mm²
AWG (cca)
2
vnější Ø mm (cca)
40,6 - 40,6
Hmotnost Cu na km
1680,0
Hmotnost kg/km (cca)
2752,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892167379
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěný připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +60°C
při pevném uložení -30°C až +60°C
povolená provozní teplota vodiče +60°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 476 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 825 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 619 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1238 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
namáhání v tahu během instalace a provozu, 15 N/mm²
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø
v pohybu, vedení prostřednictvím rolí 7.5x Vnější Ø
v pohybu, navíjení na bubny 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI4)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (typ směsi EM2)
      • barva pláště: žlutá (RAL 1021)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: povětrnostním podmínkám
      • převážně odolný vůči: olejům, tuky
      • odolný proti roztržení, odolný proti opotřebení
      • pro venkovní použití

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • možný zakázkový potisk vnějšího pláště; prosím kontaktujte nás

Použití

      • Robustní pryžový kabel pro aplikace, které vyžadují extrémní flexibilitu a kde jsou kabely vystaveny vysokému mechanickému zatížení. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku, v hutních zařízeních a válcovnách, v topné a klimatizační technice, ve stáčecím průmyslu, ve strojírenství a průmyslovém inženýrství, v chemickém průmyslu i v řemeslech a hobby sektoru. Pro bezpečnost je použita žlutá barva pláště. Při pokládání do potrubí nebo v podobných uzavřených systémech je použití kabelu povoleno až do 1000 V AC nebo 750 V DC proti zemi včetně.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible