tinková rohová příruba WVF M25 x 1.50

tinková rohová příruba WVF M25 x 1.50 Obj. č. 11026145
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11026145
označení výrobku
tinková rohová příruba WVF M25 x 1.50
typ závitu
metrický
vnitřní velikost
M25 x 1.50
délka mm
65,0
výška mm
42
šířka mm
63,0
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892370199
číslo celního sazebníku
79070000

Technická data

tinková rohová příruba
Teplotní rozsah -40°C až +150°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: tlakové lití zinku poniklované
      • O-krouže: Hydrogenovaný nitril-butadien kaučuk (HNBR)

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible