tinková rohová příruba WVF M16 x 1.50
Obj. č. 11026143
Detaily položky tinková rohová příruba WVF M16 x 1.50
- Obj. č.
- 11026143
- označení výrobku
- tinková rohová příruba WVF M16 x 1.50
- typ závitu
- metrický
- vnitřní velikost
- M16 x 1.50
- délka mm
- 48,0
- výška mm
- 30
- šířka mm
- 45,0
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892542763
- číslo celního sazebníku
- 79070000
Technická data tinková rohová příruba WVF M16 x 1.50
tinková rohová příruba | |
Teplotní rozsah | -40°C až +150°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily tinková rohová příruba WVF M16 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: tlakové lití zinku poniklované
-
- O-krouže: Hydrogenovaný nitril-butadien kaučuk (HNBR)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- H - výška
- W - šířka
- L - délka
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče