Samolepicí popisovací kabelové štítky WMBW 5

Samolepicí popisovací kabelové štítky WMBW 5 Obj. č. 91159
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91159
označení výrobku
Samolepicí popisovací kabelové štítky WMBW 5
typ
WMBW 5
rozměr mm
25,00 x 70,00
popisovací pole mm
20,00 x 25,00
obsah knihy
60
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892413193
číslo celního sazebníku
39199080

Technická data

Samolepicí popisovací kabelové štítky

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: vinylové proužky
      • obal: krabice

Vlastnosti

      • samolepící

Použití

      • Samolepící popisovatelné značkovače kabelů v praktické podobě zápisníku.
      • 10 stran značkovačů na silikonem opatřené nosné kartě.
      • Aplikace v oblastech instalace, oprav a údržby.
      • Rozměry zápisníku: 15 x 8 cm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible