VSK-PA PG 16 šedá Obj. č. 94974
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94974
označení výrobku
VSK-PA PG 16 šedá
typ závitu
PG
velikost
PG 16
barva
šedá (RAL 7001)
délka závitu mm
6,5
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892374654
číslo celního sazebníku
39235090

Technická data

PA šroubovací uzávěr
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible