VSK-PA PG 7 šedá
Obj. č. 94970
Detaily položky VSK-PA PG 7 šedá
- Obj. č.
- 94970
- označení výrobku
- VSK-PA PG 7 šedá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 7
- barva
- šedá (RAL 7001)
- délka závitu mm
- 6,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892374616
- číslo celního sazebníku
- 39235090
Technická data VSK-PA PG 7 šedá
PA šroubovací uzávěr | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily VSK-PA PG 7 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení VSK-PA PG 7 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem